Publier vos produits
24 cm thick, enhanced hollow clay block masonry. BC24m

24 cm thick, enhanced hollow clay block masonry. BC24m

Traduit par Google,
Maçonnerie constituée d'un bloc d'argile creux de 24 cm d'épaisseur, avec joints à rainure et languette de mortier de ciment M-5, et valeur de résistance thermique garantie pour la plupart des fabricants Hispalyt.
Spécification
  • Usual dimensions of a BC24m (length x width x height cm):

    • 30 x 24 x 19

    BC24m MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 3
    • fxk1 (N/mm2) = 0,3
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 240
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = REI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1090
    • R (m2·K/W) = 0,83*
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 50 (guaranteed), 51 (habitual)
    • m (kg/m2) = 228 (guaranteed), 245 (habitual)

    * Thermal resistance value guaranteed for most Hispalyt manufacturers.

    The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Spécifications techniques
  • Réference unique.COMP_V_BC24m
  • Famille de produitsComponentes
  • Groupe de produitsComponentes
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Description de l'Uniclass 2015Clay blocks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 00
  • Titre OmniClassBlocks and Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls