Publier vos produits
FC26-H-d Double skin non facing clay brick façade with ventilated air cavity. RD+LH11,5+CV+AT+BC14+ENL

FC26-H-d Double skin non facing clay brick façade with ventilated air cavity. RD+LH11,5+CV+AT+BC14+ENL

Traduit par Google,
Façade double peau en briques de terre cuite, composée de : peau externe demi-brique d'épaisseur en brique creuse, protégée par un bardage, avec cavité d'air ventilée, isolation thermique interne, et peau interne en brique de terre cuite de 14 cm d'épaisseur.
Spécification
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_FC26-H-d
  • Famille de produitsFacades
  • Groupe de produitsFC26
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-07-31
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireGypse
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Description de l'Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Code CSI MasterFormat 201404 27 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cavity Wall Unit Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 00 00
  • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls