Publier vos produits
PV01-b.bb Silensis partition wall. ENL+LH7.bb+ENL

PV01-b.bb Silensis partition wall. ENL+LH7.bb+ENL

Traduit par Google,
Cloison intérieure verticale simple peau de petit format, épaisseur 7 cm, en brique de terre cuite double creuse, enduite et finie au plâtre, et avec une sous-couche en matériau élastique.
Spécification
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_PV01-b-bb
  • Famille de produitsPartitions
  • Groupe de produitsPV01
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-08-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireGypse
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Description de l'Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numéro OmniClass23-15 11 11 15
  • Titre OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions