Publier vos produits
QB08-R-EC-b Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF

QB08-R-EC-b Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF

Traduit par Google,
Toit plat conventionnel ventilé avec membrane d'étanchéité en feuille de finition, sur un panneau de toiture en argile, sur une cavité d'air ventilée avec isolation thermique et support structurel horizontal constitué d'une dalle de bloc d'argile creuse à deux voies de 25 + 5 cm d'épaisseur.
Spécification
  • The clay boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_QB08-R-EC-b
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsQB08
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-07-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 58 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roll Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 23
  • Titre OmniClassFlat Roofing
  • Code CSI UniFormat IIB1020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction