Publier vos produits
QB13-c Unvented sloping roof with clay tiles, supported on clay roofing board. T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+CR+TC+RF

QB13-c Unvented sloping roof with clay tiles, supported on clay roofing board. T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+CR+TC+RF

Traduit par Google,
Toiture en pente conventionnelle non ventilée avec revêtement extérieur en tuiles de terre cuite, avec ou sans couche d'étanchéité, isolation thermique et avec support structurel en pente constitué de plaques de couverture en terre cuite sur poutres ou fermes métalliques.
Spécification
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_QB13-c
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsQB13
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-07-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
  • Code CSI UniFormat IIB1020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction