Publier vos produits
STS 30-2
Hörmann

STS 30-2

4.3 out of 5 stars4.3(9 reviews)
Traduit par Google,
Hörmann 30-2 Porte coupe-feu en acier STS 30-2, aspect affleurant Garniture de porte ignifuge prête à monter Version en acier et en acier inoxydable possible N° d'homologation DIBT : Z-6.20-1875 Avec déclaration environnementale de produit ( EPD*) selon selon ISO 14025 et prEN 15804 *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7 Ouverture structurelle non finie (largeur x hauteur) : 1460-2810 x 1845-3005 mm Domaines d'application : Construction commerciale, construction de halls, bâtiments administratifs, construction d'hôpitaux, portes latérales, escaliers , protection contre le feu
Spécification
  • Panneau de porte : Epaisseur de 62 mm, sans recouvrement, épaisseur de tôle de 1,0 mm. Construction mixte avec plaques coupe-feu collées de manière plane et sur toute la surface. Feuillure affleurante entre les battants, sans listels de butée supplémentaires. Point(s) d’anti-dégondage en acier dans la feuillure. Surface : Galvanisée avec couche d’apprêt (revêtement à base de poudre) en blanc gris, comparable au RAL 9002 Butée : vantail d’entrée, DIN ........ Paumelles : à réglage tridimensionnel, quantité selon statique Moyen de fermeture : ferme-porte à glissière selon la norme DIN EN 1154 avec régulateur de fermeture côté paumelles Corps de bâtiment / raccords : Retombée de linteau : ........... Sur les côtés : .......
Spécifications techniques
  • Réference unique.1098
  • Famille de produitsSteel fire-rated doors
  • Groupe de produitsSteel doors, flush
  • Date de publication2021-01-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3005
  • Largeur (mm)2810
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 31
  • Titre OmniClassFire Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors