Publier vos produits
FST 30-1 OD, porte coulissante résistante au feu
Hörmann

FST 30-1 OD, porte coulissante résistante au feu

4.9 out of 5 stars4.9(7 reviews)
Porte coulissante coupe-feu en acier FST 30-1 OD Hörmann Réalisable en exécutions acier inoxydable et acier. Marquage CE selon 13241-1 en liaison avec EN 16034 classification EI230 Avec déclaration environnementale de produits (EPD*) selon ISO14025 et prEN15804 * ift Rosenheim EPD-FTO-0.7. Ouverture du gros œuvre (largeur x hauteur) : 1000-12000 x 2000-8750 mm Domaines d’utilisation : bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs et hospitaliers, protection anti-incendie
Spécification
  • Tablier de porte Bloc-porte coupe-feu à 1 vantail à construction en panneaux, avec régulateur de fermeture. Epaisseur 72 mm. Epaisseur de tôle env. 1,0 mm en fonction du matériau choisi. Le matériau souhaité pour la surface doit être sélectionné parmi les caractéristiques disponibles. Poids du tablier de porte : 40 kg/m². Raccord à vis cunéiforme en labyrinthe des blocs-portes, avec rainure en V sur le bord du bloc-porte. Sans assemblage par vis visible ni barre d’écartement. Ferrure : Rail de guidage avec géométrie asymétrique des rails pour un guidage précis du tablier de porte. Consoles suspendues, paires de galets à roulement à billes par panneau. Galet de guidage inférieur placé sur le profilé labyrinthe, côté butée. Ferrures : poignée et poignée coquille en acier inoxydable. Sans serrure. Tablier de porte à fermeture automatique par contrepoids de fermeture. Un régulateur de trajet hydraulique assure une vitesse de fermeture constante. Domaines d’utilisation : bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs et hospitaliers, protection anti-incendie
Spécifications techniques
  • Réference unique.2949
  • Famille de produitsFire-rated doors
  • Groupe de produitsFire and smoke-tight sliding doors
  • Date de publication2021-01-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)8750
  • Largeur (mm)12000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201405 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Fire Escapes
  • Numéro OmniClass23-17 11 31
  • Titre OmniClassFire Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors