Publier vos produits
Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330
    Holcim

    Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330

    Traduit par Google,
    Les pigments ECOPact® Artevia® Color Color peuvent être ajoutés à l'une des quatre finitions de signature ou peuvent être utilisés pour améliorer le style de n'importe quel béton standard. ECOPact Artevia Color est disponible en 15 couleurs soigneusement sélectionnées conçues pour répondre aux besoins de votre projet. Les couleurs Artevia sont uniformes dans tout le béton. D'autres méthodes de coloration du béton appliquent la couleur uniquement à la surface. Cela peut porter des heures supplémentaires, en attendant le béton non coloré. Les couleurs intégrales Artevia ne se décolorent pas. Le béton ECOPact est vendu dans une gamme de niveaux à faible teneur en carbone, de 30% à 50% d'émissions de carbone en moins par rapport au béton standard (CEM I).
    Spécification
    • ECOPact® Artevia® Color - HDOS 330 (HM-20/B/20/X0)

      ECOPact Artevia Color is a continuous concrete paving made with HM-20/B/20/X0 Artevia Color concrete from LAFARGEHOLCIM, with 12 cm thick, mass colored, manufactured in a central with determined and controlled dosage and with polypropylene fibers included. On firm not included in the price, including preparation of the base, spreading, smoothing, application of additives, curing, proportional part of joints, application of protective resin after cleaning (gloss or matte), executed by LAFARGEHOLCIM certified applicators, totally finished, measure the surface executed on site.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ecopact_artevia_color_HDOS330
    • Famille de produitsECOPact Artevia
    • Groupe de produitsConcrete
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-02-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCConcrete and mortars
    • Code UNSPSC301115
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Numéro OmniClass23-13 31 13
    • Titre OmniClassReady Mixed Concrete