Publier vos produits
TectorSpex 747 Slurry Flex
TectorSpex 747 Slurry Flex
    Holcim

    TectorSpex 747 Slurry Flex

    Traduit par Google,
    TectorSpex 747 Slurry Flex est une membrane monocomposante flexible en fibrociment, formulée à partir de ciment résistant au soufre, d'agrégats sélectionnés et de résines polymères lui conférant une excellente élasticité, une adhérence optimale et une étanchéité remarquable. Elle est particulièrement adaptée à la protection et à l'étanchéité des surfaces en béton, enduits, chapes en fibrociment, revêtements céramiques, PYL, etc. Compatible avec l'eau potable conformément au décret royal 3/2023.
    Spécification
    • Waterproofing mortar.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tector_Spex_747_Slurry_Flex
    • Famille de produitsWaterproofing
    • Groupe de produitsMortar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMortier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCMur
    • Code CSI MasterFormat 201409 97 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 00
    • Titre OmniClassSurface Applied Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes