Publier vos produits
Fri 1800x1200
Horreds

Fri 1800x1200

Traduit par Google,
Design : Bror Boije La série de meubles Fri est conçue pour un design d'intérieur créatif mettant l'accent sur la mobilité et la flexibilité. La série Fri offre une grande variété de possibilités de combinaisons pour vous permettre d'apporter votre touche personnelle sur le lieu de travail. Planifier. Combiner. Laissez tomber la pensée libre. Vous pouvez choisir parmi plus de 1 000 formes sur votre bureau, différents profils de bord, différents bois, différents types de pieds et des types de rangement identiques. Créez votre emplacement. Créez gratuitement. Choisissez entre le bouleau, le hêtre, le chêne, le noyer et le stratifié blanc sur votre bureau. Jambes en argent, blanc ou chrome. La série de meubles Fri reçoit le titre de "Design suédois excellent" pour sa forme innovante. Fri est également marqué de l'Ecolabel nordique Svanen.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2093
  • Famille de produitsArbetsbord
  • Groupe de produitsFri
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56