Publier vos produits
B-500SF, 30" W Ice Storage Bin with 500 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

B-500SF, 30" W Ice Storage Bin with 500 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Traduit par Google,
Stockez en toute sécurité jusqu'à 500 lb de glace* avec ce bac de stockage de glace haute capacité B-500SF 30″ ! Il est doté d'une isolation en mousse de polyuréthane sur place dans toutes les parois du bac et au fond de l'unité pour vous offrir une conservation maximale de la glace. Le B-500SF est doté d'une armoire extérieure en acier inoxydable durable avec un sac poubelle en polyéthylène sans couture et facile à nettoyer. Ce modèle est livré en standard avec des pieds peints de 6″ et une porte poubelle à charnière supérieure à ouverture frontale. Drain 3/4″ FPT. L'unité est vérifiée ETL, NSF et comprend une garantie de deux ans : pièces et main d'œuvre (avant la production en janvier 2012). *Capacité basée sur une densité moyenne de glace de 16,33 pi3 x 30 lb/pi3.
Spécification
    • Dimensions: 30″ W x 32- 1/2 ” D x 46″ H
    • Stores up to 500 lbs of ice
    • Capacity based on 16.33 ft3 x 30lbs/ft3 average density of ice
    • Durable and easy to clean Stainless Steel exterior
    • Polyethylene bin liner for sanitary ice storage
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • For top-mounted ice maker, top kits sold separately (See spec sheet for details)
    • Top-hinged front-opening bin door
    • Sturdy construction capable of supporting stacked ice machine configurations
    • Standard with 6″ Painted Legs
    • Optional: Four, 6″ Stainless Steel Legs – LP-6 LEG
    • 3/4″ FPT drain
    • 155 lbs
    • Two Years: Parts & Labor warranty (Before January 2012 production)
Spécifications techniques
  • Réference unique.b-500sf-30inch-ice-storage-bin
  • Famille de produitsIce
  • Groupe de produitsStorage & Stands
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000630
  • Nom ETIMFreezer
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_31
  • Description de l'Uniclass 2015Freezers
  • Code CSI MasterFormat 201423 71 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ice Storage
  • Numéro OmniClass23-21 21 29 21
  • Titre OmniClassCommercial Ice Maker Bins