Publier vos produits
DB-200H, 30" W Hotel/Motel Ice Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

DB-200H, 30" W Hotel/Motel Ice Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Traduit par Google,
Stockez et distribuez en toute sécurité jusqu'à 200 lb de glace avec ce distributeur de glace pour hôtel/motel. Le DB-200H est le bac de stockage et distributeur de glace parfait de 30″ de large pour de nombreux centres de villégiature, hôtels et autres services d'accueil ! Il est doté d'un bac linéaire sans couture et d'une isolation en polyuréthane expansé sur place dans toutes les parois du bac, y compris le fond de l'unité, offrant à votre opération une conservation maximale de la glace. Le DB-200H est doté d'une armoire extérieure en acier inoxydable durable et facile à entretenir. Ce modèle est livré en standard avec des pieds à bride peinte de 6″ et la zone de distribution de glace est conforme à l'ADA. Monophasé, 115 V/60/1, connexion câblée (aucun cordon/prise inclus), moteur à engrenages de distribution 60 W, 1,4 A, drain 3/4″ FPT. L'unité est homologuée UL, ETL Sanitation, conforme à l'ADA et comprend une garantie de trois ans : pièces et main d'œuvre sur l'ensemble de la machine. Machines à glaçons/distributeurs compatibles, vendus séparément : KML-325M, KM-340M, KM-515M, KML-500M, KML-700M, KM-600M, KM-650M
Spécification
    • Dimensions: 30″ W x 30″ D x 53″ H
    • Stores up to 200 lbs of ice
    • Stainless steel auger and agitator
    • Single phase, 115v/60/1, Hardwired connection (no cord/plug included)
    • Push button single auger agitator dispenses ice at 13 lbs. per minute
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • For top-mounted ice makers (sold separately)
    • Ice dispensing area is ADA compliant
    • Ideal for hotel and motel applications
    • Standard with 6″ Painted Flange Legs
    • Allow 6″ clearance at rear and sides for ease of maintenance and/or service
    • 60 W dispensing gear motor, 1.4 Amps, 3/4″ FPT drain
    • Weight: 240
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine
Spécifications techniques
  • Réference unique.db-200h-30inch-hotel-motel-ice-dispenser
  • Famille de produitsDispensers
  • Groupe de produitsHotel Ice Dispensers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC001207
  • Nom ETIMIce cube maker
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Description de l'Uniclass 2015Icemakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numéro OmniClass23-21 21 29 13
  • Titre OmniClassCommercial Cube Ice Makers