Publier vos produits
DCM-300BAH, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

DCM-300BAH, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Traduit par Google,
Le DCM-300BAH est capable de produire environ 321 lb de glaçons de type pépite Cubelet par jour. Le bac de stockage intégré peut contenir jusqu'à 40 lb de glace* à la fois. Cette machine à glaçons refroidie par air est dotée d'un bouton-poussoir qui distribue de la glace ou de l'eau. Cette machine à glaçons/distributeur sanitaire est dotée d'un mécanisme de distribution convivial qui permet de distribuer des glaçons faciles à mâcher en appuyant simplement sur un bouton. Ce modèle est doté de CleanCycle12™ – Toutes les 12 heures, il effectue une purge de 15 minutes pour se nettoyer et il est protégé par l'agent antimicrobien H-GUARD Plus. La conception du distributeur sanitaire maintient la glace entièrement contenue jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire, minimisant ainsi les risques de contamination croisée et gardant votre glace propre. Gardez votre cuisine en bon état grâce à ce distributeur de glace et d'eau Cubelet. Support non inclus.*Évalué conformément à la norme AHRI 820(IP). Capacité basée sur 100 % du volume total x 30 lb/pi3 de densité moyenne de glace.
Spécification
    • Dimensions: 26″ W x 22-1/2″ D x 40″ H
    • Up to 321 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 40 lbs of built-in storage capacity (1.3ft3)
    • Produces mini cubelet nugget-style ice
    • Durable stainless steel exterior
    • Place on countertop or optional stand: SD-450, SD-500
    • Push button operation that dispenses ice or water
    • CleanCycle12™ – Every 12 hrs, it performs 15 min purge to clean itself
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • R-404A refrigerant (15.9 oz. / 450 g)
    • Heat Rejection: BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 10.25 amps (20 Amp Max fuse)
    • 7.6 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine. (Serial numbers VxxxxxJ and after).
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
Spécifications techniques
  • Réference unique.dcm-300bah-cubelet-icemaker
  • Famille de produitsDispensers
  • Groupe de produitsIce & Water Dispensers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC001207
  • Nom ETIMIce cube maker
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Description de l'Uniclass 2015Icemakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numéro OmniClass23-21 21 29 13
  • Titre OmniClassCommercial Cube Ice Makers