Publier vos produits
DM-200B, 30" W Ice and Water Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

DM-200B, 30" W Ice and Water Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Traduit par Google,
Stockez et distribuez en toute sécurité jusqu'à 200 lb de glace avec ce distributeur de glace et d'eau. Le DM-200B est le distributeur de glace et d'eau de 30″ de large, idéal pour les institutions à volume élevé et les lieux d'accueil ! Il est doté d'un bac linéaire sans couture et d'une isolation en polyuréthane expansé sur place dans toutes les parois du bac, y compris le fond de l'unité, offrant à votre opération une conservation maximale de la glace. Le DM-200B est doté d'une armoire extérieure en acier inoxydable durable et facile à entretenir. Pieds moulés sous pression de 4″ – (DM LEGS) ou support d'armoire (SD-200) en option. Monophasé, 115 V/60/1, cordon d'alimentation de 8 pieds avec prise NEMA 5-15P, moteur à engrenages de distribution de 60 W, 1,4 A, drain 3/4″ FPT. L'unité est répertoriée UL, ETL Sanitation et comprend une garantie de trois ans : pièces et main d'œuvre sur l'ensemble de la machine. Machines à glaçons/distributeurs compatibles, vendus séparément : KML-325M, KM-340M, KM-515M, KML-500M, KML-700M, KM-600M, KM-650M
Spécification
    • Dimensions: 30″ W x 28″ D x 36- 3/8 ” H
    • Stores up to 200 lbs of ice
    • Dispenses ice or water with the touch of a button
    • Single phase, 115v/60/1, 8 ft. power cord with NEMA 5-15P plug
    • Push button unique auger agitator design dispenses 7.5 lbs. of ice per minute
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Countertop installation, 4″ legs or stand sold separately
    • Accommodates ice machine (sold separately) or manual fill
    • For use with crescent cube ice machines only
    • Top Kit (HS-2036) – to accommodate KM-340M, KM-515M or KM-650M ice machines
    • 4″ Die-Cast Legs – (DM LEGS) or cabinet stand (SD-200) optional
    • SD-200 Machine Stand optional
    • 60 W dispensing gear motor, 1.4 Amps, 3/4″ FPT drain
    • Weight: 240
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine
Spécifications techniques
  • Réference unique.dm-200b-30inch-ice-and-water-dispenser
  • Famille de produitsDispensers
  • Groupe de produitsStorage & Stands
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC001207
  • Nom ETIMIce cube maker
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Description de l'Uniclass 2015Icemakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numéro OmniClass23-21 21 29 13
  • Titre OmniClassCommercial Cube Ice Makers