Publier vos produits
F-801MAJ-C, Cubelet Icemaker, Air-cooled
Hoshizaki

F-801MAJ-C, Cubelet Icemaker, Air-cooled

Traduit par Google,
Le F-801MAJ-C est capable de produire environ 632 livres de glace cubelet (style pépite) par jour. La glace Cubelet est la glace la plus populaire pour les boissons, car elle refroidit rapidement la boisson et absorbe la saveur, ce qui en fait une friandise facile à mâcher. Cette machine à glaçons modulaire Slim Line refroidie par air est dotée de la conception Advanced CleanCycle24™ ainsi que d'une construction de vis à roulement sans graisse, ce qui la rend simple à entretenir. Le F-801MAJ-C nécessite un monophasé, 115 V/60/1, 3 fils, terre comprise. Doit être câblé sur site, aucun cordon/prise inclus, connexion électrique câblée sur le site d'installation. Bacs et distributeurs compatibles, vendus séparément : B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, B-1500, B-1650, B- 1150, B-1300, B-1500, B-1650. Qualifié ENERGY STAR®. Veuillez consulter la fiche technique pour plus de détails.
Spécification
    • Dimensions: 22″ W x 27-3/8″ D x 26″ H
    • Up to 632 lbs of ice produced per 24 hours
    • Mount 2 units side-by-side for 2x the ice production
    • Produces small cubelet nugget-style ice
    • Durable stainless steel exterior
    • Compatible bins & dispensers, sold separately: B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, B-1500, B-1650, B-1150, B-1300, B-1500, B-1650
    • 2 second rinse every hour to remove sediment for cleaner ice
    • Advanced CleanCycle24™ design
    • Infrared bin control for easy cleaning and reliability
    • R-404A refrigerant (1 lbs. 12 oz. / 790 g)
    • Heat Rejection: BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 11.8 amps (15 Amp Max fuse)
    • 5 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 3 wire, including ground. Must be hardwired at site, no cord/plug included
    • ENERGY STAR® qualified
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
Spécifications techniques
  • Réference unique.f-801maj-c-cubelet-icemaker
  • Famille de produitsIce
  • Groupe de produitsIce Makers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC001207
  • Nom ETIMIce cube maker
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Description de l'Uniclass 2015Icemakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numéro OmniClass23-21 21 29 13
  • Titre OmniClassCommercial Cube Ice Makers