Publier vos produits
KM-520MRJZ with URC-5FZ, Crescent Cuber Icemaker, Remote-cooled
Hoshizaki

KM-520MRJZ with URC-5FZ, Crescent Cuber Icemaker, Remote-cooled

Traduit par Google,
Le KM-520MRJZ est capable de produire environ 547 lb de glace en forme de croissant. Nos évaporateurs efficaces KMEdge double face en acier inoxydable créent nos glaçons uniques en forme de croissant. Il s'agit de la glace la plus pure et la plus dure du marché et convient parfaitement à un large éventail d'applications. Cette machine à glaçons refroidie à distance avec URC-5FZ présente une conception CycleSaver™ et comprend le système d'alerte EverCheck™ rendant l'unité économe en énergie et simple à entretenir. Le KM-520MRJZ nécessite un monophasé, 115 V/60/1, 3 fils, terre comprise. Doit être câblé sur place, aucun cordon/prise inclus. Condenseur à distance vendu séparément. Bacs et distributeurs compatibles, vendus séparément : B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, DB-130H, DB-200H, DM- 200B. Qualifié ENERGY STAR®. Veuillez consulter la fiche technique pour plus de détails.
Spécification
    • Dimensions: 22″ W x 27-3/8″ D x 28″ H
    • Up to 547 lbs of ice produced per 24 hours
    • Mount 2 units side-by-side for 2x the ice production
    • Produces crescent shaped ice cubes
    • Durable stainless steel exterior
    • Compatible bins & dispensers, sold separately: B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, DB-130H, DB-200H, DM-200B
    • EverCheck™ alert system
    • CycleSaver™ design
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • R-404A refrigerant (2 lbs. 4.7oz. / 1012 g)
    • Heat Rejection:6200 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 12.05 amps (20 Amp Max fuse)
    • 4.8 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 3 wire, including ground. Must be hardwired at site, no cord/plug included
    • ENERGY STAR® qualified
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts & Labor warranty on evaporator.
Spécifications techniques
  • Réference unique.km-520mrjz-with-urc-5fz-crescent-cuber-icemaker
  • Famille de produitsIce
  • Groupe de produitsIce Makers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC001207
  • Nom ETIMIce cube maker
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Description de l'Uniclass 2015Icemakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Numéro OmniClass23-21 21 29 13
  • Titre OmniClassCommercial Cube Ice Makers