Publier vos produits
R2A-FG, Refrigerator, Two Section Upright, Full Glass Doors with Lock
Hoshizaki

R2A-FG, Refrigerator, Two Section Upright, Full Glass Doors with Lock

5.0 sur 5 étoiles5.0(10 Avis)
Traduit par Google,

Le réfrigérateur vertical à deux sections R2A-FG Steelheart Series avec portes entièrement vitrées est un outil peu encombrant. Système de contrôle à semi-conducteurs avec alarmes de température et affichage LED (°F ou °C). Avec une capacité nette de 50,37 pieds cubes, ce réfrigérateur vertical efficace et sa conception à flux d'air frontal sont parfaits pour les cuisines chaudes/étroites. Le R2A-FG est construit en acier inoxydable, ce qui protège cet appareil des dommages accidentels et de la rouille. De plus, il est facile à nettoyer.

Le R2A-FG comprend également des barres lumineuses intérieures à LED montées verticalement sur chaque mur, (4) roulettes à tige de 4" (2 avec freins) sont standard, ainsi qu'une porte à fermeture automatique réversible et assistée par ressort avec fonction de maintien ouverte (aucun kit requis "d). Consommation électrique de 5,05 kWh/jour à 8 A, cordon de 10 pieds de long avec une prise NEMA 5 – 15P. Kits optionnels : Pieds de 6", étagères en époxy ou en acier inoxydable, glissières pour plateaux/casseroles, ouvre-porte à pédale, Filtre à air supplémentaire. L'unité est répertoriée ETL Safety (US & C), ETL Sanitation et comprend une garantie de six ans sur les pièces, cinq ans de garantie sur la main-d'œuvre et sept ans de garantie sur le compresseur.

Spécification
    • Dimensions: 55″ W x 34.5″ D x 79.5″ H
    • Net capacity of 50.37 cubic feet
    • Unique “ducted” air distribution system
    • Epoxy electrocoated (E-Coat) evaporator coil to help fight corrosion for extended life
    • Glass door front, stainless steel exterior (sides, top) and a stainless steel interior
    • Field reversible, spring assisted self closing door with stay open feature (no kit req’d)
    • One piece, full door length, chrome door handle
    • Lockable Full Glass Doors
    • Glass doors are energy efficient triple pane, argon filled with low-e non reflective coating and locks
    • Interior LED light bars are vertically mounted on each wall
    • Solid state control system with temperature alarms and LED display (°F or °C)
    • R290 refrigerant
    • (4) 4″ Stem Casters (2 with brakes) are standard
    • Includes 6 epoxy coated wire coated wire shelves adjustable in 1″ increments on stainless steel supports
    • Optional kits: 6″ Legs, Epoxy or stainless steel shelves, Tray/pan slides, Foot pedal door opener, Additional air filter
    • Nominal Compres. of 1545 BTU/hr at 1/2 HP
    • 115v/60/1, 10 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 58.25″ L x 36.5″ D x 81″ H at 570 lbs
    • Top mounted energy efficient non-electric evaporation system
    • Six Years parts warranty, Five Years labor warranty, Seven Years compressor warranty.
Spécifications techniques
  • Réference unique.r2a-fg-refrigerator-two-section-upright
  • Famille de produitsRefrigeration
  • Groupe de produitsRefrigerators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000628
  • Nom ETIMRefrigerator
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
  • Description de l'Uniclass 2015Refrigerators
  • Code CSI MasterFormat 201411 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Storage Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 27 15
  • Titre OmniClassCommercial Refrigerators

Disponibilité de la région

Amérique du Nord