Le réfrigérateur vertical à deux sections R2A-FS Steelheart Series avec portes entièrement en acier inoxydable est un outil de travail peu encombrant. Système de contrôle à semi-conducteurs avec alarmes de température et affichage LED (°F ou °C). Avec une capacité nette de 50,37 pieds cubes, ce réfrigérateur vertical efficace et sa conception à flux d'air frontal sont parfaits pour les cuisines chaudes/étroites. Le R2A-FS est construit en acier inoxydable, ce qui protège cet appareil des dommages accidentels et de la rouille. De plus, il est facile à nettoyer.
Le R2A-FS comprend également une barre lumineuse intérieure à LED montée horizontalement au plafond, (4) roulettes à tige de 4" (2 avec freins) sont standard, ainsi qu'une porte à fermeture automatique réversible et assistée par ressort avec fonction de maintien ouverte (aucun kit requis "d). Consommation électrique de 3,47 kWh/jour à 9,5 A, cordon de 10 pieds de long avec une prise NEMA 5 – 15P. Kits optionnels : Pieds de 6", étagères en époxy ou en acier inoxydable, glissières pour plateaux/casseroles, ouvre-porte à pédale, Filtre à air supplémentaire. L'unité est répertoriée ETL Safety (US & C), ETL Sanitation et comprend une garantie de six ans sur les pièces, cinq ans de garantie sur la main-d'œuvre et sept ans de garantie sur le compresseur.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |