Publier vos produits
RM-10-HC, Refrigerator, Single Section Glass Door Merchandiser
Hoshizaki

RM-10-HC, Refrigerator, Single Section Glass Door Merchandiser

Traduit par Google,

Le présentoir à porte en verre RM-10-HC est un réfrigérateur à une seule section avec une porte battante entièrement en verre qui constitue le parfait présentoir de boissons ou de produits emballés pour toute opération. Il offre une capacité de stockage impressionnante de 10 pi3 (126 bouteilles de 20 oz ou 288 canettes de 12 oz). Le moteur durable de 1/5 HP qui alimente le compresseur situé au bas de cette unité refroidit efficacement l'armoire intérieure avec un évaporateur à air pulsé pour un refroidissement rapide. Il est qualifié ENERGY STAR® particulièrement dans les environnements chauds et humides !

L'extérieur en aluminium peint en argent durable, l'intérieur en acier blanc avec un sol en acier inoxydable et les lumières intérieures lumineuses à LED économes en énergie mettent en valeur n'importe quel produit à l'intérieur ! Le RM-10-HC comprend (5 par section) des étagères en fil métallique recouvert d'époxy blanc avec butées de produit, est livré en standard avec (4) pieds de nivellement de 2", et il dispose d'un contrôleur à cadran intérieur fiable et d'un thermomètre à montage latéral (°f ou °c). Kits optionnels : roulettes de 4", étagère de rangement, porte-étiquette de prix, étagère époxy supplémentaire. L'unité est homologuée UL EPH, qualifiée ENERGY STAR® et comprend une garantie de cinq ans sur le compresseur / trois ans de garantie sur les pièces et la main-d'œuvre.

Spécification
    • Dimensions: 25.5″ W x 22.75″ D x 54″ H
    • Storage capacity of 10ft3 (126: 20oz Bottles, or 288: 12oz Cans)
    • Nominal Compres. of 1386 BTU/hr at 1/5 HP
    • Electrical consumption of 1.24 kWh/day at 3.7 Amps, 8 ft long cord with a 5 – 15P NEMA plug
    • Listed under NSF/ANSI Std 7 for the storage and/or display of packaged or bottled product
    • Large glass swinging door is energy efficient Low-E multi pane glass
    • Door frame recessed handle
    • Door is mounted on heavy duty hinges with self-closing mechanism
    • Forced air evaporator for quick temperature pull down
    • Insulated with environmentally friendly CFC-Free Polyurethane with cyclopentane blowing agent
    • Silver painted aluminum exterior, white steel interior with stainless steel floor
    • Dependable interior dial controller and side mount thermometer (°F or °C)
    • R290 refrigerant
    • Energy efficient LED interior product lights
    • Refrigerant flow is controlled with a capillary tube
    • Includes (5 per section) white epoxy coated wire coated wire shelves with product stops
    • Stainless steel shelf clips adjustable in 1/2″ increments on anodized aluminum supports
    • Standard with (4) 2″ Leveling Legs
    • Optional kits: 4″ Casters, Organizer Shelf, Price Tag Holder, Additional epoxy shelf
    • 115v/60/1, 8 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 30″ L x 28″ D x 60″ H at 206 lbs
    • ENERGY STAR® qualified
    • Five Years compressor warranty, Three Years parts and labor warranty.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rm-10-hc-refrigerator-single-section-glass-door-merchandiser
  • Famille de produitsRefrigeration
  • Groupe de produitsGlass Door Merchandisers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000628
  • Nom ETIMRefrigerator
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
  • Description de l'Uniclass 2015Refrigerators
  • Code CSI MasterFormat 201411 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Storage Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 27 15
  • Titre OmniClassCommercial Refrigerators