Publier vos produits
Porte H'Flush 75 Alu
Porte H'Flush 75 Alu
Porte H'Flush 75 Alu
Porte H'Flush 75 Alu
Porte H'Flush 75 Alu

    Porte H'Flush 75 Alu

    4.2 out of 5 stars4.2(6 reviews)
    Conçue pour s’intégrer exclusivement aux cloisons H7 (75mm d’épaisseur), cette porte vitrée affleurante des deux côtés de la cloison combine acoustique avec son remplissage double vitrages et esthétisme avec son système d’accrochage par paumelles intégrées (bâti et porte).
    Spécification
    • Dimension(s)
      Épaisseur 75 mm
      Hauteur sur mesure

      Système d'accrochage
      Paumelles invisibles
      (intégrées bâti/porte)

      Option(s)
      Simple - Double
      Battante

      Acoustique
      40 à 42 dB Rw
      39 à 42 dB Rw+c

      Remplissages
      Double vitrages

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HF75ALU
    • Famille de produitsPortes
    • Groupe de produitsPorte H'flush 75 Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2960
    • Largeur (mm)1030
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
    Émirats arabes unis
    Allemagne
    Canada
    Côte d'Ivoire
    Guyana
    Nouvelle-Calédonie
    Inde
    Autriche
    États-Unis
    Madagascar
    Polynésie française
    Israël
    Belgique
    Guadeloupe
    Maroc
    Wallis et Futuna
    Qatar
    Chypre
    Martinique
    Réunion
    Croatie
    Saint-Barthélemy
    Sénégal
    Danemark
    Saint-Martin
    Espagne
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Estonie
    Finlande
    France
    Hongrie
    Irlande
    Islande
    Italie
    Lettonie
    Lituanie
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Suède
    Suisse