Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

AAC-Thermoblock 2

No d'article: Thermoblock_AAC_2
Fabricant: H+H Porenbeton
Famille de produits: Autoclaved aerated concrete masonry
Groupe de produits: Aerated concrete blocks
Date de publication: 2019-01-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm phenolic foam. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


Materiau principal: Autoclaved aerated concrete
Materiau secondaire: Phenolic Foam
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Bricks & Blocks
Classification IFC: Block
Nom UNSPSC: Blocks
Code UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Code: L322
Uniclass 1.4 Description: Blocks
Uniclass 2.0 Code: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Description: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Code: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Description: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Code: 80-50-05
NBS Reference Description: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Numéro OmniClass: 23-13 21 00
Titre OmniClass: Blocks and Bricks
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nom Valeur
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés