No d'article: | Thermoblock_AAC_4_MW |
---|---|
Fabricant: | H+H Porenbeton |
Famille de produits: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Groupe de produits: | Aerated concrete blocks |
Date de publication: | 2019-01-11 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
Blocs thermiques à haute capacité de charge, meilleure isolation thermique et sécurité incendie optimale. Le Thermoblock H + H est doté d'un isolant intégré en mousse rigide phénolique de 100 mm. Les trois couches de paroi: la coque interne et la coque externe sont constituées de béton cellulaire et la coque interne est constituée d'un matériau isolant en mousse dure phénolique. Avec cela, les maçons produisent les façades en une seule opération.
Épaisseur de paroi: 400
URL des données produits: | https://www.hplush.de |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://www.hplush.de/produkte |
Description technique: | |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/hplush/product/thermoblock_aac_4_mw
Materiau principal: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Materiau secondaire: | Mineral wool |
Créé en: | Germany |
Fabriqué en: | Germany |
Catégorie de BIMobject: | Matériaux de construction - Maçonnerie |
---|---|
Classification IFC: | Block |
Nom UNSPSC: | Blocks |
Code UNSPSC: | 301315 |
Uniclass 1.4 Code: | L322 |
Uniclass 1.4 Description: | Blocks |
Uniclass 2.0 Code: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Description: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Code: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Description: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Code: | 80-50-05 |
NBS Reference Description: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Numéro OmniClass: | 23-13 21 00 |
Titre OmniClass: | Blocks and Bricks |
Nom | Valeur |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés