Publier vos produits
Sink base cabinet A080639 Plain White

Sink base cabinet A080639 Plain White

Traduit par Google,
Devant uni blanc. - Planche de 1,6 cm revêtue de mélamine soie blanche. - La porte a une bordure en acrylique de couleur assortie. Code NCS indicatif le plus proche : S0500-N. - Approuvé pour le label danois de climat intérieur
Spécification
  • Base unit with blind front panel and 2 connected front panels. Waste bin system mounted in 45 cm deep Lux drawer with soft closing: 60 cm: 1x13 litres, 1x13 litres ventilated, 1x18.5 litres and pack of 2 partitions 80 cm: 2x13 litres, 1x13 litres ventilated, 1x18.5 litres and pack of 2 partitions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.19A080639
  • Famille de produitsPlain White
  • Groupe de produitsCorner base
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)704
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)565
En rapport
  • Matériel principalPanneau MFC
  • Matériel secondairePanneau MFC
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)54.74
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings