Publier vos produits
Counting Station

Counting Station

Traduit par Google,

Jupiter Counting Station est une unité de contrôle compacte qui permet un comptage rapide et précis des véhicules qui accèdent à une zone de stationnement spécifique. Il convient à un montage extérieur grâce à son boîtier IP, donc idéal pour tout type de parking et garage automatisé.
Ce module est généralement utilisé pour compter les véhicules qui transitent par une voie. L'appareil interagit avec le VMS qui affiche en conséquence des informations de guidage de stationnement mises à jour aux conducteurs.

Spécifications techniques
  • Réference unique.counting-station
  • Famille de produitsJUPITER
  • Groupe de produitsEntry stations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)141.5
  • Largeur (mm)245.6
  • Profondeur (mm)387.5
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)3.15
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Océanie Amérique du Sud