Publier vos produits
Jupiter LE
Jupiter LE

    Jupiter LE

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Jupiter LE est une station robuste installée en entrée de parking, qui contrôle l’accès des véhicules entrant au parking, émet des tickets de code-barres à l'entrée de la voie et lit les cartes et les étiquettes de proximité, ainsi que les plaques d’immatriculation pour les abonnés. Elle dispose d’un écran couleurs multi langues, offrant aux utilisateurs des indications claires et parfaitement lisibles; plusieurs options disponibiles, jusqu'à l'écran tactile LCD TFT 10.1''. Son ergonomie lui permet de s’adapter aisément aux évolutions futures et par conséquence d'en simplifier la maintenance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jupiter-LE
    • Famille de produitsJUPITER
    • Groupe de produitsEntry stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1300
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)68
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCParking meters
    • Code UNSPSC46161505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Description de l'Uniclass 2015Parking meters
    • Numéro OmniClass23-11 23 11
    • Titre OmniClassParking Meters

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Océanie Amérique du Sud
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
    Produits similaires