Publier vos produits
Jupiter LES
Jupiter LES

    Jupiter LES

    5.0 sur 5 étoiles5.0(11 Avis)
    Jupiter LES est une périphérique compacte qui s’installe en entrée de parking, et permet de contrôler les entrées des véhicules occasionnels avec ticket de code-barres et bandes magnétiques. Elle gère plusieurs types de cartes pour les abonnés. Son écran multi langues permet de transmettre aux utilisateurs des indications claires et accessibles, options disponibles jusqu'à 7'' écran LCD TFT. Son ergonomie lui permet de s’adapter tant aux développements futurs que d'en faciliter la maintenance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jupiter-LES
    • Famille de produitsJUPITER
    • Groupe de produitsEntry stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1300
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCParking meters
    • Code UNSPSC46161505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Description de l'Uniclass 2015Parking meters
    • Numéro OmniClass23-11 23 11
    • Titre OmniClassParking Meters

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Océanie Amérique du Sud