Publier vos produits
Jupiter LSS
Jupiter LSS

    Jupiter LSS

    Jupiter LSS est une unité flexible conçue pour les zones 'nested', permettant le contrôle des véhicules entrant et sortant des secteurs contrôlés. Elle dispose d’un écran couleurs multi langues, offrant aux utilisateurs des indications claires et parfaitement lisibles; plusieurs options disponibiles, jusqu'à l'écran 7''.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jupiter-LSS
    • Famille de produitsJUPITER
    • Groupe de produitsSection station
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1300
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCParking meters
    • Code UNSPSC46161505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Description de l'Uniclass 2015Parking meters
    • Numéro OmniClass23-11 23 11
    • Titre OmniClassParking Meters

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Océanie Amérique du Sud
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
    Produits similaires