Publier vos produits
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C

    Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C

    Traduit par Google,

    de Hubbell Wiring Device-Kellems
    ID de catalogue : HBLC25163C

    Enrouleurs de cordon et de câble, enrouleur de cordon commercial, 25 pi avec corps de connecteur HBL5969VBLK, jaune

    Taille compacte, options de montage flexibles pour plafond, mur ou banc
    Construction en acier durable pour les applications commerciales et générales
    Le verrou à cliquet automatique maintient le cordon à la longueur désirée
    Verrouillage à cliquet et être activé/désactivé

    Spécification
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 25 Ft
      Cable Type - #16/3 SJT
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Stripped Leads
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance - Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
      Series - Commercial
      Type - Reel with a Hubbell HBL5969VBLK connector, yellow.
      UPC - 783585190105

      Dimensions
      Cable Length Active - 300
      Cable Length Inactive - 24
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 10 A
      Current / Amperage Rating - 10 A
      Voltage Rating - 125 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 16/3 SJT
      Feeder Cord - 16/3 SJT
      Nema Color - Yellow and Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 Listed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cord-and-Cable-Reels-HBLC25163C
    • Famille de produitsCable / Cord / Hose Reels
    • Groupe de produitsCord Reels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCCable reels
    • Code UNSPSC26121635
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Description de l'Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 17 11
    • Titre OmniClassElectrical Cable Reels