Publier vos produits
Hubler - Panneau décoratif - Milled P4F4 Ebène Sauvage reconstitué - SMILP4F4E44
Hubler - Panneau décoratif - Milled P4F4 Ebène Sauvage reconstitué - SMILP4F4E44
Hubler - Panneau décoratif - Milled P4F4 Ebène Sauvage reconstitué - SMILP4F4E44
    HUBLER

    Hubler - Panneau décoratif - Milled P4F4 Ebène Sauvage reconstitué - SMILP4F4E44

    Découvrez dans notre collection Sculptés Bois, le modèle milled P4F4 ébène sauvage reconstitué. Existe en feuille coordonnée lisse.
    Spécification
    • Essence de bois : Ebène, Type de bois : Reconstitué, Sous-couches disponibles : Legnoflex - Toile Non Tissée, Dimensions et références : 300x120cm - SMILP4F4E44P1M, 313x122cm - SMILP4F4E44FS, Epaisseur : 21mm - Panneau, 6.2mm - Feuille, Hauteur de gouge : 5mm, Finition : Brut, Contrebalancement : N100L, Cintrable : 5cm - Feuille, Bande de chant : oui, Ambiance : Graphique, Couleur : Brun foncé
    Spécifications techniques
    • Réference unique.panneau-deco-milled-p4f4-ebene-sauvage-reconstitue-smilp4f4e44
    • Famille de produitsSculptés Bois
    • Groupe de produitsPlacages bois
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3130
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)5.5
    En rapport
    • Matériel principalBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France