Publier vos produits
Hubler - Panneau décoratif - Sea S6P10 Chêne clair reconstitué - SSEAS6P10C82
Hubler - Panneau décoratif - Sea S6P10 Chêne clair reconstitué - SSEAS6P10C82
Hubler - Panneau décoratif - Sea S6P10 Chêne clair reconstitué - SSEAS6P10C82
    HUBLER

    Hubler - Panneau décoratif - Sea S6P10 Chêne clair reconstitué - SSEAS6P10C82

    Découvrez dans notre collection Sculptés Bois, le modèle sea S6P10 chêne clair reconstitué. Existe en feuille lisse coordonnée.
    Spécification
    • Essence de bois : Chêne, Type de bois : Reconstitué, Sous-couches disponibles : Legnoflex - Toile Non Tissée, Dimensions et références : 300x120cm - SSEAS6P10C82P1M, 313x122cm - SSEAS6P10C82FS, Epaisseur : 21mm - Panneau, 6.2mm - Feuille, Hauteur de gouge : 6mm, Finition : Brut, Contrebalancement : N100L, Cintrable : 5cm - Feuille, Bande de chant : oui, Ambiance : Graphique, Couleur : Beige-crème
    Spécifications techniques
    • Réference unique.panneau-deco-sea-s6p10-chene-clair-reconstitue-sseas6p10c82
    • Famille de produitsSculptés Bois
    • Groupe de produitsPlacages bois
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3130
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)5.5
    En rapport
    • Matériel principalBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France