Publier vos produits
H-Shield HD - Cover Board

H-Shield HD - Cover Board

Traduit par Google,
Le panneau isolant Hunter H-Shield HD, d'une épaisseur de 12,7 mm (½ po), est un panneau en polyisocyanurate haute densité spécialement conçu pour être utilisé comme panneau de couverture. Fabriqué en ligne, il est doté d'un revêtement en verre haute performance sur ses deux faces. Le H-Shield HD offre une valeur R de 2,5, contribuant ainsi au respect des exigences du code de l'énergie en matière de valeur R pour les systèmes de toiture. Le Hunter H-Shield HD ne contient ni HFC, ni CFC, ni HCFC. Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations. Polyiso Eco Ready (en option) avec une option de contenu biosourcé à 5 % disponible. NORMES ET CONFORMITÉS : ASTM C 1289 Type II, Classe 4, Grade 1 (109 psi) ; UL Classification 790 ; UL Classe A ; ASTM E 108 ; Approuvé FM – consultez RoofNav pour les assemblages spécifiques ; Approuvé FM 1-75 ; Approuvé par le contrôle des produits du comté de Miami-Dade ; Approbation de produit de l'État de Floride n° FL 5968 ; Licence de norme de qualité d'isolation du Code des règlements de Californie, Titre 24 #TI-1420 Voir la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations
Spécification
  • CODES & COMPLIANCES

    • ASTM C 1289 Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi)
    • UL Classified 790
    • UL Class A
    • ASTM E 108
    • FM Approved – consult RoofNav for specific assemblies
    • FM Approved 1-75
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • State of Florida Product Approval No. FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Spécifications techniques
  • Réference unique.h-shield-hd-polyisocyanurate-insulation-panel
  • Famille de produitsRoof Products
  • Groupe de produitsRoof Insulation Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 31
  • Titre OmniClassRoof Membranes