Publier vos produits
Hycrete M1000 Waterproofing Treatment for Grout, Mortar, and Stucco
Hycrete

Hycrete M1000 Waterproofing Treatment for Grout, Mortar, and Stucco

Traduit par Google,

Hycrete M1000 est un additif imperméabilisant unique et facile à utiliser pour le coulis, le mortier et le stuc qui offre une solution durable à la pénétration d'humidité. Hycrete M1000 ferme le réseau capillaire dans ces matériaux cimentaires offrant une résistance aux taches, une efflorescence, une protection contre le gel-dégel, une durabilité accrue et une réduction de l'humidité.

Hycrete M1000 n'affecte pas les caractéristiques d'adhérence ou de prise et laisse une surface facilement nettoyable. Hycrete M1000 est un matériau à base d'eau certifié Cradle to Cradle, non toxique, sans dégagement gazeux et pratiquement sans COV.

caractéristiques du produit

  • Cradle to CradleTM certifié par MBDC
  • Compatible avec les équipements de dosage d'adjuvant standard
  • Conforme à la norme ISO 14021 - contenu recyclé conformément à l'étiquetage environnemental de type II ; applicable pour le crédit LEED Matériaux et ressources 4.1/4.2 - Contenu recyclé

Avantages clés

  • Formulation unique pour une protection intégrale contre l'humidité
  • Pas besoin de réappliquer
  • Aucune main-d'œuvre ou équipement supplémentaire nécessaire (il suffit d'ajouter le dosage correct au mélange humide)
  • Peut empêcher la coloration du coulis ou du stuc
  • Traitement haute performance pour une durée de vie prolongée et une protection contre les déversements, les dommages causés par le gel-dégel, le délaminage, l'efflorescence et la dégradation du mortier/coulis
  • Matériau respectueux de l'environnement sans dégagement gazeux et pratiquement sans COV

Utilisations et applications

  • Blocs CMU
  • Mortier Ciment
  • Stuc ASTM
  • Mortier de réparation et coulis
  • Coulis de sous-couche
Spécifications techniques
  • Réference unique.hycrete-M1000
  • Famille de produitsMortar & Stucco
  • Groupe de produitsHycrete M1000
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_16_12
  • Description de l'Uniclass 2015Cement-bound granular mixtures
  • Numéro OmniClass23-13 13 00
  • Titre OmniClassBinding Agents and Admixtures