Publier vos produits
Hycrete W1000 Concrete Waterproofing Admixture
Hycrete

Hycrete W1000 Concrete Waterproofing Admixture

Traduit par Google,

Hycrete W1000, l'adjuvant d'imperméabilisation du béton phare breveté d'Hycrete, réduit considérablement la pénétration d'eau à travers le béton. Le béton ordinaire absorbe l'eau et les sels dissous à travers son réseau de pores, ce qui entraîne une infiltration d'eau et la corrosion des armatures en acier. Hycrete W1000 réduit l'absorption à 1 % ou moins et forme un revêtement protecteur autour de l'armature en acier. Moins d'eau et moins de chlorures peuvent pénétrer dans le béton et l'armature a une meilleure protection contre la corrosion.

Hycrete W1000 offre des performances constantes et fiables et est facile à utiliser. Hycrete W1000 est un produit respectueux de l'environnement, certifié Cradle to Cradle™. L'utilisation d'Hycrete W1000 permet aux propriétaires et aux constructeurs d'avoir le confort de savoir que leur investissement/projet reste protégé contre l'un des éléments les plus dommageables de la nature… l'eau.

caractéristiques du produit

  • Cradle to CradleTM certifié par MBDC
  • NSF/ANSI 61 - approuvé pour une utilisation dans les réservoirs d'eau potable
  • Compatible avec les équipements de dosage d'adjuvant standard
  • Conforme à la norme ISO 14021 - contenu recyclé conformément à l'étiquetage environnemental de type II ; applicable pour le crédit LEED Matériaux et ressources 4.1/4.2 - Contenu recyclé

Avantages clés

  • Protection d'étanchéité maximale dans le béton : moins de 1 % d'absorption d'eau
  • Protection contre la corrosion; revêtement protecteur formé autour de l'armature en acier
  • Performance de temps de prise du béton neutre, même dans les mélanges à haute teneur en cendres volantes et GGBS (laitier)
  • Résiste à la pression hydrostatique
  • Peut guérir les fissures jusqu'à 0,4 mm
  • Performances constantes et dosage vérifiable
  • Facile à utiliser; aucun travail supplémentaire requis
  • Sûr à utiliser

Utilisations et applications

  • Inclus dans Hycrete System W ; voir fiche technique séparée pour Hycrete System W
  • Protection supplémentaire pour murs et dalles
  • Construction au-dessus et au-dessous du niveau du sol
  • Réservoirs de rétention d'eau
  • Stations d'épuration et de traitement des eaux
  • Structures de confinement secondaires
  • Voûtes souterraines
  • Murs de panneaux inclinables
  • Composants préfabriqués
  • Jeux d'eau et fontaines architecturaux
  • Ponts, barrages et infrastructures routières
  • Centres aquatiques, marinas et zoos
  • Piscines


Spécifications techniques
  • Réference unique.hycrete-W1000
  • Famille de produitsWaterproof Concrete
  • Groupe de produitsHycrete W1000
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_03_95
  • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing concrete admixtures
  • Numéro OmniClass23-13 13 13 25
  • Titre OmniClassCement Waterproofing Agents