Publier vos produits
Hycrete X1000 Dual-Action Corrosion Inhibitor and Waterproofing Concrete Admixture in Non-Air Concrete Mixes
Hycrete

Hycrete X1000 Dual-Action Corrosion Inhibitor and Waterproofing Concrete Admixture in Non-Air Concrete Mixes

Traduit par Google,

Hycrete X1000 est un adjuvant pour béton breveté à double action inhibiteur de corrosion et imperméabilisant qui offre des performances de pointe. Hycrete X1000 protège le béton et l'acier de deux manières :

a) Empêche l'eau et les agents corrosifs d'entrer, réduisant l'absorption à un niveau industriel faible par rapport au béton témoin.

b) Protège l'acier en formant une couche de passivation protectrice sur la surface de l'acier d'armature qui réduit considérablement l'initiation et la propagation de la corrosion.

L'adjuvant Hycrete X1000 dans le béton fournit une barrière efficace et robuste contre la pénétration d'eau et de chlorure qui ne perd pas ses performances au fil du temps et ne nécessite jamais de réapplication. Le béton traité avec X1000 surpasse les mélanges de béton à haute performance (HPC) qui comprennent des inhibiteurs de corrosion à base de fumée de silice, de cendres volantes, de laitier et de nitrite de calcium.

caractéristiques du produit

  • NSF/ANSI 61 - approuvé pour une utilisation dans les réservoirs d'eau potable
  • Compatible avec les équipements de dosage d'adjuvant standard
  • Cradle to Cradle™ certifié par MBDC
  • Non toxique, sans COV

Avantages clés

  • Hycrete X1000 améliore la durabilité du béton
  • Niveau de performance leader de l'industrie jusqu'à 7 fois moins d'absorption d'eau
  • Forme un revêtement protecteur autour des armatures en acier
  • Guérison améliorée des fissures jusqu'à 0,4 mm
  • Augmente la résistivité électrique du béton
  • La forme liquide signifie des performances plus constantes et un dosage vérifiable
  • Performance de temps de prise du béton neutre, même dans les mélanges à haute teneur en cendres volantes et GGBS (laitier)
  • Facile à utiliser, pas de problèmes de maniabilité

Utilisations et applications

  • Ponts et infrastructures routières
  • Barrages, réservoirs et systèmes d'eau et d'eaux usées
  • Ports & ouvrages maritimes
  • Pieux
  • Tunnels
  • Pistes d'aéroport
  • Systèmes ferroviaires et de métro
  • Infrastructures électriques et télécoms
  • Structures de stationnement
Spécifications techniques
  • Réference unique.hycrete-X1000
  • Famille de produitsCorrosion Protection
  • Groupe de produitsHycrete X1000
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_03_95
  • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing concrete admixtures
  • Numéro OmniClass23-13 13 13 25
  • Titre OmniClassCement Waterproofing Agents