Publier vos produits
VX™ Series High-Efficiency Modulating Condensing Boiler
IBC Boiler

VX™ Series High-Efficiency Modulating Condensing Boiler

Traduit par Google,

Avec le lancement de la chaudière à condensation modulante à haut rendement VX™, IBC® se positionne comme un partenaire privilégié sur le marché du neuf et de la rénovation résidentielle. La VX™ offre la même qualité, les mêmes fonctionnalités de contrôle et le même rendement exceptionnels que ceux d'une chaudière à tubes de fumée IBC® en acier inoxydable, mais dans un format plus compact, permettant des économies de temps, d'espace et d'argent.

NOUVELLE INTERFACE DE CONTRÔLE V-10
• Configuration express - programmez votre chaudière en quelques secondes
• Surveillance et diagnostic à distance
• Programmation USB facile
• Visibilité instantanée - Système d'alerte intuitif avec messages d'erreur détaillés
• Données de courant de flamme visibles pour le dépannage
• Combinaison de charge simplifiée
• Cascade jusqu'à 4 unités

PERFORMANCES MAXIMALES
• 95 % AFUE Réduisez les coûts d'exploitation et chauffez votre maison plus rapidement
• Échangeur de chaleur à tubes de fumée en acier inoxydable de qualité ASME 439, entièrement automatisé et à la pointe de la technologie
• 100 % testé en usine
• Un rapport de réduction de 6,5:1 signifie que vous avez la puissance nécessaire pour chauffer votre maison pendant les périodes les plus froides, tout en réduisant les cycles courts lorsque le temps est doux
• Fabriqué en Amérique du Nord. Tous les modèles VX sont conçus, développés et assemblés en Colombie-Britannique.

PLUS DE FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES
• Contrôle de pompe ou de vanne à 4 zones intégré
• En plus du contrôle principal – 5 pompes
• Remplace le besoin de contrôle de zone externe
• Technologie MFZ : système breveté de gestion de l'humidité. Protège et assure la longévité de tous les composants de la chaudière.
• Détection de flux inversé
• Contrôle de réinitialisation extérieur intégré de la température de l'eau.
• Coupure de niveau d'eau basse intégrée approuvée CSA/UL et limite haute à réinitialisation manuelle
• Des caractéristiques de sécurité inégalées
• Connectez votre chauffe-eau indirect IBC au VX™ pour tous vos besoins de chauffage domestique

FACILE À INSTALLER ET À ENTRETENIR
• Pièces universelles. Avec un seul ventilateur et un seul contrôleur, l'entretien de tous les modèles est désormais beaucoup plus facile.
• Approuvé PVC/CPVC/PP
• Longueurs d'évent combinées les plus longues – Jusqu'à 200 pi avec 2 po et 480 pi 3 po
• Kits de conversion de carburant inclus dans tous les modèles
• Échangeur de chaleur facile à inspecter doté d'un système d'évacuation des condensats qui nettoie en chauffant

Spécification
    • CSA Input (Natural Gas or Propane) - MBH:

      • VX 110: 16.9 - 110
      • VX 150: 23 - 150
      • VX 199: 30.6 - 199
    • CSA Input (Natural Gas or Propane) - kW:

      • VX 110: 5 - 32.2
      • VX 150: 6.7 - 44
      • VX 199: 8.8 - 58.3
    • CSA Output (Natural Gas or Propane) - MBH:

      • VX 110: 16.2 - 101.5
      • VX 150: 22 - 138.5
      • VX 199: 29.2 - 183.7
    • CSA Output (Natural Gas or Propane) - kW:

      • VX 110: 4.74 - 29.8
      • VX 150: 6.5 - 40.6
      • VX 199: 8.6 - 53.8
    • AFUE (Certification Pending):

      • VX 110: 95%
      • VX 150: 95%
      • VX 199: 95%
    • Min Gas Supply Pressure (Nat. Gas or Propane) – inch w.c.:

      • VX 110: 4
      • VX 150: 4
      • VX 199: 4
    • Max Gas Supply Pressure (Nat. Gas or Propane) – inch w.c.:

      • VX 110: 14
      • VX 150: 14
      • VX 199: 14
    • Ambient Temperature – Low (F/C):

      • VX 110: 32° / 0°
      • VX 150: 32° / 0°
      • VX 199: 32° / 0°
    • Ambient Temperature – High (F/C):

      • VX 110: 122° / 50°
      • VX 150: 122° / 50°
      • VX 199: 122° / 50°
    • Max relative humidity (non-condensing):

      • VX 110: 90%
      • VX 150: 90%
      • VX 199: 90%
    • Min water Temperature (F/C):

      • VX 110: 34° / 1°
      • VX 150: 34° / 1°
      • VX 199: 34° / 1°
    • Max water Temperature – (electronic high limit) (F/C):

      • VX 110: 190° / 88°
      • VX 150: 190° / 88°
      • VX 199: 190° / 88°
    • Max. ∆T - supply/return (electronic fence) (F/C):

      • VX 110: 40° / 22.2°
      • VX 150: 40° / 22.2°
      • VX 199: 40° / 22.2°
    • Max. Water Temperature Lockout Limit (F/C):

      • VX 110: 201° / 94°
      • VX 150: 201° / 94°
      • VX 199: 201° / 94°
    • Power (120Vac/60Hz) @ full fire - watts (without pumps):

      • VX 110: 90
      • VX 150: 79
      • VX 199: 90
    • Weight (empty) – lbs/Kg:

      • VX 110: 67 / 30.4
      • VX 150: 78 / 35.4
      • VX 199: 88 / 39.9
    • Pressure Vessel water content – USG/Liters:

      • VX 110: 1.88 / 7.12
      • VX 150: 2.7 / 10.56
      • VX 199: 3.51 / 13.29
    • Max boiler flow rate - USgpm:

      • VX 110: 14
      • VX 150: 19
      • VX 199: 25
    • Min boiler flow rate - USgpm:

      • VX 110: 2
      • VX 150: 3
      • VX 199: 4
    • Max Operating Water Pressure - psig:

      • VX 110: 50
      • VX 150: 50
      • VX 199: 50
    • Min Operating Water Pressure - psig:

      • VX 110: 8
      • VX 150: 8
      • VX 199: 8
    • Relief valve pressure - psig:

      • VX 110: 30
      • VX 150: 30
      • VX 199: 30
    • Approved installation altitude (Ft):

      • VX 110: 0 - 12,000
      • VX 150: 0 - 12,000
      • VX 199: 0 - 12,000
    • Max equivalent vent length (each side) 2”:

      • VX 110: 100’
      • VX 150: 50’
      • VX 199: N/A
    • Max equivalent vent length (each side) 3”:

      • VX 110: 240’
      • VX 150: 170’
      • VX 199: 100’
Spécifications techniques
  • Réference unique.vx-series-high-efficiency-modulating-condensing-boiler
  • Famille de produitsBoiler
  • Groupe de produitsVX Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers