Le système 4T est un kit évolutif de pièces offrant des possibilités illimitées de zoner l'espace, de fournir une intimité sans isolement et d'encourager le partage d'idées grâce à des configurations adaptables.
Conçu par Hee Welling, 4T est fabriqué en fer thermolaqué et propose des composants tels que des séparateurs de pièce, des sièges de stand et des jardinières, ainsi que des solutions pratiques telles que des tableaux blancs, des panneaux d'affichage et des panneaux acoustiques.
Le système 4T est illimité dans ce qu'il peut offrir, prenant en charge l'environnement de bureau moderne en évolution rapide et la solution aux défis complexes du lieu de travail
Nommé d'après le type de fer et de matériau conjonctif utilisé pour le produit, le 'T-Iron' du 4T est une tige avec une courte traverse qui est utilisée pour relier deux structures, avec la largeur particulière du T-Iron utilisé en 4T mesurée à 40 mm.
Fixé au mur ou au plafond, autoportant et mobile : 4T est flexible et peut être conçu en tenant compte des objectifs sur mesure de votre conception.