Publier vos produits
4T Rooms - Configuration 3
4T Rooms - Configuration 3

    4T Rooms - Configuration 3

    Traduit par Google,

    Le système 4T est un kit évolutif de pièces offrant des possibilités illimitées de zoner l'espace, de fournir une intimité sans isolement et d'encourager le partage d'idées grâce à des configurations adaptables.

    Conçu par Hee Welling, 4T est fabriqué en fer thermolaqué et propose des composants tels que des séparateurs de pièce, des sièges de stand et des jardinières, ainsi que des solutions pratiques telles que des tableaux blancs, des panneaux d'affichage et des panneaux acoustiques.

    Le système 4T est illimité dans ce qu'il peut offrir, prenant en charge l'environnement de bureau moderne en évolution rapide et la solution aux défis complexes du lieu de travail

    Nommé d'après le type de fer et de matériau conjonctif utilisé pour le produit, le 'T-Iron' du 4T est une tige avec une courte traverse qui est utilisée pour relier deux structures, avec la largeur particulière du T-Iron utilisé dans 4T mesuré à 40 mm.

    Fixé au mur ou au plafond, autoportant et mobile : 4T est flexible et peut être conçu en tenant compte des objectifs sur mesure de votre conception.

    Spécification
      • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
      • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
      • Asset Type: Fixed
      • Duration Unit: Years
      • Expected Life: 5
      • Material: Steel
      • Model Reference: System
      • Name: 4T System
      • Warranty Description: 5 year complete warranty
      • Warranty Duration Labour: n/a
      • Warranty Duration Parts: n/a
      • Warranty Duration Unit: Years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4T-Rooms-Configuration-3
    • Famille de produits4T System
    • Groupe de produits4T System - Rooms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015EF_40
    • Description de l'Uniclass 2015Signage, fittings, furnishings and equipment