Publier vos produits
4T - H2700 - W1200 - Ceiling Mounted Wall Unit X4 with Pinboard and Shelves
4T - H2700 - W1200 - Ceiling Mounted Wall Unit X4 with Pinboard and Shelves
4T - H2700 - W1200 - Ceiling Mounted Wall Unit X4 with Pinboard and Shelves

    4T - H2700 - W1200 - Ceiling Mounted Wall Unit X4 with Pinboard and Shelves

    Traduit par Google,

    Le 4T est un système modulaire conçu pour diviser l'espace, créant un aspect structurel aux lignes épurées.

    La structure peut être construite à partir d'une large sélection de composants qui peuvent être modifiés et travaillés pour créer un certain nombre de solutions possibles.

    Que l'espace nécessite une division de pièce, plus d'options de sièges ou des tableaux de travail créatifs, le système 4T fournit une solution créative entièrement intégrée.

    Le 4T a été nommé d'après le type d'acier et de matériau de connexion utilisé pour le produit.

    'T-Iron' est une tige avec une traverse courte qui sert à relier deux structures, avec la largeur particulière du T-Iron utilisé en 4T mesurée à 40mm.

    Fixé au mur ou au plafond, autoportant et mobile : 4T est flexible et peut être conçu en tenant compte des objectifs sur mesure de votre conception.

    Spécification
    • • Asset Type: Fixed • Duration Unit: Years • Expected Life: 5 • Material: Steel • Model Reference: System • Name: 4T System • Warranty Description: 5 year complete warranty • Warranty Duration Labour: n/a • Warranty Duration Parts: n/a • Warranty Duration Unit: Years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H2700-Ceiling-Wall-Booth-5
    • Famille de produits4T System
    • Groupe de produits4T System - Room Division
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_90_33
    • Description de l'Uniclass 2015Furniture trolleys