Publier vos produits
BLOX Banquette Seating 300 - BAN300 01
BLOX Banquette Seating 300 - BAN300 01

    BLOX Banquette Seating 300 - BAN300 01

    Traduit par Google,

    BLOX Banquette Seating 300 est une solution reconfigurable pour les environnements de restauration et de collaboration, ainsi que pour le travail concentré et l'intimité.

    Cette option de banquette est dotée de panneaux de 300 mm de large, avec la possibilité d'ajouter des inserts de jardinière.

    À propos de BLOX

    BLOX est un kit de pièces innovant et évolutif conçu pour s'adapter de manière transparente aux besoins évolutifs de votre espace de travail, en un clic.

    Conçu avec des cadres internes robustes qui s'assemblent facilement, BLOX élimine le recours à la menuiserie traditionnelle, vous permettant ainsi de réaménager et de reconfigurer votre environnement en toute simplicité. Les panneaux extérieurs et les plateaux sont disponibles dans une variété de matériaux, vous offrant ainsi d'infinies possibilités pour moderniser et faire évoluer l'esthétique de votre système BLOX au fil du temps.

    Conçu pour le démontage et dans un souci de circularité, BLOX est un choix respectueux de l'environnement pour les besoins en constante évolution du lieu de travail moderne.

    Spécification
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.blox-banquette-seating-300-ban300-01
    • Famille de produitsBLOX System
    • Groupe de produitsBLOX – Banquette Seating 300
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)910
    • Largeur (mm)2395
    • Profondeur (mm)1650
    En rapport
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_90_33
    • Description de l'Uniclass 2015Furniture trolleys