Publier vos produits
BLOX Planter - PLA 01
BLOX Planter - PLA 01

    BLOX Planter - PLA 01

    Traduit par Google,

    BLOX Planter est une solution reconfigurable qui vous permet d'intégrer la biophilie et la division dynamique de l'espace dans le lieu de travail.

    Favorisez la collaboration ou créez de l'intimité en adaptant les configurations de jardinières à vos besoins spécifiques. Combinez les jardinières BLOX avec les configurations de canapés modulaires Bank pour des solutions d'assise créatives.

    À propos de BLOX

    BLOX est un kit de pièces innovant et évolutif conçu pour s'adapter de manière transparente aux besoins évolutifs de votre espace de travail, en un clic.

    Conçu avec des cadres internes robustes qui s'assemblent facilement, BLOX élimine le recours à la menuiserie traditionnelle, vous permettant ainsi de réaménager et de reconfigurer votre environnement en toute simplicité. Les panneaux extérieurs et les plateaux sont disponibles dans une variété de matériaux, vous offrant ainsi d'infinies possibilités pour moderniser et faire évoluer l'esthétique de votre système BLOX au fil du temps.

    Conçu pour le démontage et dans un souci de circularité, BLOX est un choix respectueux de l'environnement pour les besoins en constante évolution du lieu de travail moderne.

    Spécification
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.blox-planter-pla-01
    • Famille de produitsBLOX System
    • Groupe de produitsBlox - Planter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)441
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_90_33
    • Description de l'Uniclass 2015Furniture trolleys