Publier vos produits
Ekko 1 Seater Sofa w. Wood Legs

Ekko 1 Seater Sofa w. Wood Legs

4.6 sur 5 étoiles4.6(53 Avis)
Traduit par Google,
Ekko est une famille de canapés conçus pour s'adapter parfaitement au lieu de travail moderne. La géométrie droite à l'extérieur du canapé répond intuitivement aux espaces intérieurs, tandis que le rembourrage organiquement incurvé offre un niveau de confort profond, détectant et faisant écho au corps humain avec un soutien lombaire confortable. Élevant la façade de la maison ou la réception, le canapé Ekko exprime intrinsèquement précision et qualité avec ses lignes épurées

Un produit de conception ergonomique, l'Ekko est un canapé qui détecte le corps de l'utilisateur en lui apportant un soutien dans la structure du bas du dos. Le concepteur du canapé, Boris Berlin, a mené des études approfondies pour optimiser le confort et la forme, en suivant intuitivement la forme et les formes des postures assises.

Ekko est un canapé qui sent, réunissant harmonieusement les personnes et l'environnement de travail moderne. Il complète l'architecture intérieure environnante, à travers une silhouette aux lignes épurées, s'alignant parfaitement avec les murs et la division de l'espace. Le détail de la tuyauterie le long du contour du canapé montre le profil fluide et continu et met en évidence la précision du travail de rembourrage.

À l'intérieur du canapé, des courbes sculptées ombragent naturellement la forme de ceux qui y sont assis, suivant le corps humain et offrant un confort profond et moelleux.

La famille Ekko est disponible en 2, 2,5 et 3 places ainsi qu'en fauteuil, avec soit un pied en chêne massif laqué blanc ou noir, soit en chêne fumé.

Géométries propres
Confort intuitif
Courbes sculptées
Spécification
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/jxmm...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Chair, Seats and benches
    • Code Performance: Pr_40_50_12
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Features:
      • Clean geometries
      • Intuitive comfort
      • Sculpted curves
    • Finish: Black or oak
    • Material: Fabric and oak
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ekko-Sofa-1-seater-w-wood-legs
  • Famille de produitsSofas
  • Groupe de produitsEkko Sofa System - Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireChêne
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches