Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
ideagroup/products/2883cc68-c980-437f-b810-742b4b23a7a9
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Miroirs
Double-sided mirror wall units H. 70
Disponible en États-Unis
Ideagroup
Suivre
Double-sided mirror wall units H. 70
Traduit par Google,
Voir l'original
Unité murale avec finition, 1 porte miroir double face et 2 étagères en verre. Pas de push-pull. Disponible en Structure Blanche ou Structure Anthracite.
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
Double-sided-mirror-wall-units-H70
Type
Assemblage (objets multiples)
Date de publication
2023-06-01
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
700
Largeur (mm)
450
Profondeur (mm)
126
En rapport
En rapport
Conçu en
Italie
Fabriqué en
Italie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Miroirs
Classification IFC
Mobilier
Code Uniclass 2015
Pr_40_30_78_05
Description de l'Uniclass 2015
Bathroom furniture
Numéro OmniClass
23-31 25 13
Titre OmniClass
Bathroom Cabinets
Produits similaires
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Télécharger
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Télécharger
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
69
)
Télécharger
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Télécharger
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Télécharger
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Télécharger