Publier vos produits
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
    Ideagroup

    Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux

    4.5 sur 5 étoiles4.5(17 Avis)
    Traduit par Google,

    Seven est une baignoire autoportante avec une forme distinctive qui vous embrasse, disponible en deux versions : en Bianco M-Solid mat, finition Bianco. L'extérieur de la baignoire, ou à la fois l'extérieur et l'intérieur, peut également être laqué mat dans n'importe quelle couleur de la palette Ideagroup et de la charte RAL/NCS. Disponible avec revêtement Bianco mat. Disponible en M-Lux dans la finition brillante Bianco. Disponible avec couvercle finition brillante Bianco.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Seven-bathtub
    • Famille de produitsBathtub
    • Groupe de produitsfreestanding bathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)630
    • Largeur (mm)1580
    • Profondeur (mm)770
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs

    Produits similaires