Publier vos produits
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
    Ideagroup

    Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux

    Traduit par Google,

    La baignoire autoportante Dekò présente une interprétation moderne du design classique qui évoque des atmosphères intemporelles. Il est disponible en deux versions : en Bianco M-Solid mat, finition Bianco. L'extérieur de la baignoire, ou à la fois l'extérieur et l'intérieur, peut également être laqué mat dans n'importe quelle couleur de la palette Ideagroup et de la charte RAL/NCS. Disponible avec revêtement Bianco mat. Disponible en M-Lux dans la finition brillante Bianco. Disponible avec couvercle finition brillante Bianco. Sans trop-plein. Poubelle pop-up disponible.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Deko-bathtub
    • Famille de produitsBathtub
    • Groupe de produitsfreestanding bathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)615
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)785
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs

    Produits similaires