Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
ideagroup/products/ce3494db-183e-47c3-bf37-caf9996e2c97
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Lavabos et vasques
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
Disponible en États-Unis
Ideagroup
Suivre
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
4.3
(8 Avis)
Traduit par Google,
Voir l'original
Lave-mains L 45 H 45,8 cm avec vasque en céramique Touch disponible en Céramique Blanc Brillant ou Blanc Mat avec structure Blanche ou Anthracite.
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
Handrinse-basin-H45-8-with-ceramic-Touch-washbasin
Type
Assemblage (objets multiples)
Date de publication
2023-06-01
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
458
Largeur (mm)
450
Profondeur (mm)
250
En rapport
En rapport
Conçu en
Italie
Fabriqué en
Italie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Description de l'Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Numéro OmniClass
23-31 25 13
Titre OmniClass
Bathroom Cabinets
Produits similaires
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Télécharger
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Télécharger
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Télécharger
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Télécharger
Ideagroup
Joule square mirror with light
4.2
(
6
)
Télécharger
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Télécharger