Publier vos produits
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
Levante free-standing bathtub in M-Solid
    Ideagroup

    Levante free-standing bathtub in M-Solid

    Traduit par Google,

    Levante est une baignoire autoportante élégante et sophistiquée conçue avec une influence japonaise. De taille plus compacte , il est disponible en Bianco M-Solid mat. L'extérieur de la baignoire, ou à la fois l'extérieur et l'intérieur, peut également être laqué mat dans n'importe quelle couleur de la palette Ideagroup et des nuanciers RAL et NCS. Disponible avec revêtement Bianco mat. Sans trop-plein. Poubelle pop-up disponible.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Levante-bathtub
    • Famille de produitsBathtub
    • Groupe de produitsfreestanding bathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)665
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)780
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs

    Produits similaires