Publier vos produits
Towel holder MODULA wall ALLUM. + P/ROTOLO MPP52
Towel holder MODULA wall ALLUM. + P/ROTOLO MPP52
    Ideagroup

    Towel holder MODULA wall ALLUM. + P/ROTOLO MPP52

    Traduit par Google,

    Une ligne d'accessoires muraux en aluminium, disponible en finition chromée en standard, ou dans n'importe quelle couleur de la palette de laque mate Ideagroup ou de la gamme Metal Color (Rame, Titanio, Oro). Ces accessoires (étagères, étagères avec distributeur de savon/gobelet, porte-serviettes, porte-rouleau de papier toilette) ont une structure en aluminium et peuvent être complétés par un insert Acritek blanc mat. Ils sont amovibles et peuvent être conçus pour une installation à droite ou à gauche.
    Le distributeur de savon et le porte-brosse de toilette sur pied ont une finition chromée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MPP52
    • Famille de produitsfurniture accessory
    • Groupe de produitsShelves and towel rails
    • Date de publication2024-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)86
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

    Produits similaires