Publier vos produits
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 4-HOLE

    Traduit par Google,
    ARCHIMODULE ROSACE CHROME 4 TROUS
    Spécification
    • Archimodule 4-Holes Escutcheon 83 x 332 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A1507
    • Famille de produitsARCHIMODULE
    • Groupe de produitsShower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)83
    • Largeur (mm)332
    • Profondeur (mm)12
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)0.841
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Numéro OmniClass23-39 27 00
    • Titre OmniClassWater Utility Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe