Publier vos produits
Barre d'appui Iom 300 mm
Barre d'appui Iom 300 mm
Barre d'appui Iom 300 mm
Barre d'appui Iom 300 mm

    Barre d'appui Iom 300 mm

    Barre d'appui Iom 300 mm
    Spécification
    • Barre d'appui Iom 300 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A9126
    • Famille de produitsIOM
    • Groupe de produitsIOM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)365
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)0.58
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Bulgarie
    Espagne
    France
    Grèce
    Italie
    Pays-Bas
    Pologne
    République tchèque
    Royaume-Uni
    Russie