Publier vos produits
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU

    Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU

    Traduit par Google,
    Mitigeur de lavabo, montage mural encastrable 220 mm kit 2 - à combiner avec le kit 1 A1313NU
    Spécification
    • Kit 2, SPT 210MM 5L/min CHR – to combine with A1313NU Square, metal escutcheon for handle New spout (long) with rings logo Ideal Standard, chrome Aerator M24x1 - 5l/min New handle without red/blue print, chrome Front handle fixation, rubber button (grey RAL 7042)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD510
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)167
    • Profondeur (mm)285
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe